產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/單軸機器人  » 無電池絕對式編碼器型

無電池絕對式編碼器型

電動驅動器/滑台型 (耐塵・防滴性提昇) LEFSW

    ・滑台型產品,實現防塵・防滴 (相當於IP65*1)
     新開發的特殊耐摩耗密封帶。
     底面側設置特殊耐摩耗密封帶,降低灰塵、水的浸入。
    ・搭載無電池絕對編碼器。
     當電源恢復時,可以從停止位置重新啟動。
     減少維修保養 (無需電池管理・更換)
    ・可搬質量: 最大65 kg
    ・行程: 最大1200 mm (尺寸 40)
    ∗1 關於本產品相當於IP65
      本產品馬達部分具有相當於IP65的防塵、防滴性能。
      由於驅動器部分有開口,因此無法保證驅動器本體的防護等級達到IP65。
規格系列行程
(mm)
可搬質量 (kg)
水平
速度
(mm/s)
導程
(mm)
無電池絕對編碼器
(步進馬達 24 VDC)
LEFSW16E50 ~ 500Max. 15Max. 7005,10
無電池絕對編碼器
(步進馬達 24 VDC)
LEFSW25E50 ~ 800Max. 30Max. 7506,12,20
無電池絕對編碼器
(步進馬達 24 VDC)
LEFSW32E50 ~ 1000Max. 50Max. 8508,16,24
無電池絕對編碼器
(步進馬達 24 VDC)
LEFSW40E150 ~ 1200Max. 65Max. 80010,20,30

產品特點

Improved Dust and Water-jet Resistance

A dust-tight and water-jet-resistant (IP65 equivalent) slider type product

Related Products

Go Top