產品目錄

製品情報 »  WEBカタログ  » 產業用通訊元件/無線系統  » Industrial Device Communication Equipment: EtherNet/IP Compatible Products

Industrial Device Communication Equipment: EtherNet/IP Compatible Products

多軸步進馬達控制器 JXC73/83/92/93

    ・可控制速度同一步調
    ・可直線/圓弧補間
    ・定位/推動動作
    ・絕對・相對位置座標指示
    ・步驟資料輸入(最大2048點)
    ・省空間、省配線
型式系列輸入輸出規格對應
馬達
電源
電壓
控制軸數
步驟資料
輸入型
JXC73NPN步進馬達
(伺服 DC24V)
DC24V
±10%
最大4軸
步驟資料
輸入型
JXC83PNP步進馬達
(伺服 DC24V)
DC24V
±10%
最大4軸
步驟資料
輸入型
JXC92EtherNet/IP™步進馬達
(伺服 DC24V)
DC24V
±10%
最大3軸
步驟資料
輸入型
JXC93EtherNet/IP™步進馬達
(伺服 DC24V)
DC24V
±10%
最大4軸

產品特點

■Linear/circular interpolation
■Positioning/pushing operation
■Step data input (Max. 2048 points)
■Absolute/relative position
 coordinates instructions
■Speed tuning control*1

*1 This controls the speed of the slave axis when the speed of the main axis drops due to the effects of an external force and when a speed difference with the slave axis occurs. This control is not for synchronizing the position of the main axis and slave axis.

■Space saving, Reduced wiring
■System Construction

Parallel I/O (JXC73/83)

For 3 Axes System Construction/EtherNet/IPTM Type (JXC92)

For 4 Axes EtherNet/IPTM Type (JXC93)