產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 方向控制元件  » 氣引導式4/5通口電磁閥

氣引導式4/5通口電磁閥

附不銹鋼板 底面配管底座式 插入式 JSY3000-S

    ・底座密封/不繡鋼板 防止閥浸水
    ・配線方式
     D型輔助插座/排線型/端子台盒/導線/
     串列單元(EX600、EX245、EX250、EX260)
    ・對應EtherNet/IP™、IO-Link
  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
系列流量特性
1 → 4/2 (P → A/B)
C [dm3/(s·bar)]
流量特性
4/2 → 5/3 (A/B → E)
C [dm3/(s·bar)]
JSY30002.312.13

產品特點

Bottom seal/stainless steel plate prevents the flooding of valves.

Trim plate (Option)

Wiring

D-sub connector/Flat ribbon cable/Terminal block box/Lead wire/ Serial unit (EX600, EX245, EX250, EX260)

Go Top