產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
Peltier-type Thermo-con/Compact Type (Low-temperature Type) INR-244-832

Safety Instructions Temperature Control Equipment/Precautions Features/Series Variations Technical Data Temperature Control Equipment Warranty Green Procurement (RoHS)
Series | Set temperature range | Max. cooling capacity | Temperature stability | Cooling method |
---|---|---|---|---|
INR-244-832 | 4 to 60℃ | 150W | ±0.01 to 0.03℃ | Peltier-type air-cooled |