產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 恆溫元件  » 致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)

致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)

致冷晶片式藥液恆溫器 HED

    ・使用致冷晶片元件,藥液可直接溫度調整用的熱交換器
    ・氟素樹脂熱交換器,可對應多樣的藥液
    ・適合UL規格、CE認證
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HED10 ~ 60℃300 W, 500 W, 700 W±0.1℃致冷晶片式水冷去離子水(純水),
氟素化液,氨雙氧水

Go Top