產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 無塵/低發塵  » 模組型F.R./壓力控制元件

模組型F.R./壓力控制元件

Micro Mist Separator 10-/21-AFD-D

    Clean Series

SeriesPort sizeFiltration (μm)
10-AFD20 to 40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01
21-AFD20 to 40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.01

Go Top