產品情報 »
產品目錄
» 模組型F.R.L./壓力控制元件
» 模組型F.R.L.
模組型F.R.L.
模組型F.R.L.三點組合 AC-B
組合構成機器 | 系列 | 管連接口徑 | 設定壓力 (MPa) |
---|---|---|---|
空氣過濾器・調壓閥・給油器 | AC20 ~ 60-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05 ~ 0.85 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・給油器 | AC20A ~ 60A-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05 ~ 0.85 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・給油器 | AC20B ~ 60B-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 0.05 ~ 0.85 0.02 ~ 0.2 |
空氣過濾器・油霧分離器・調壓閥 | AC20C ~ 40C-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.85 0.02 ~ 0.2 |
過濾調壓閥・油霧分離器 | AC20D ~ 40D-B | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05 ~ 0.85 0.02 ~ 0.2 |
產品特點
■Transparent bowl guard
Better environmental resistance: Transparent bowl guard can protect the inner bowl!