產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 恆溫元件  » 恆溫器 (循環液恆溫裝置)

恆溫器 (循環液恆溫裝置)

水冷卻式恆溫器/高功能型 HRW

    ・工場內循環水的直接熱交換器
    ・不需要冷凍機,在溫度範圍的調整溫度用
    ・高的溫度安定性、寬廣的溫度範圍、故障診斷、外部通訊等充實裝備在半導體製程裝置上有多量的實績
    ・適合UL, SEMI規格、CE認證
    ・可選擇變頻型
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻
方式
循環液
HRW20 ~ 90℃2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW±0.3℃水冷卻式
(無冷凍機)
氟素化液, 清水, 去離子水(純水),
乙二醇水溶液 (60%)

Go Top