產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 無塵/低發塵  » 模組型F.R./壓力控制元件

模組型F.R./壓力控制元件

附逆流功能過濾調壓閥 10-/21-AW□K-D

    無塵系列


系列管連接口徑設定壓力 (MPa)過濾度 (μm)
10-AW20K ~ 40K-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/40.05 ~ 0.855
21-AW20K ~ 40K-D1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/40.05 ~ 0.855