產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 模組型F.R.L  » Modular F.R.L. Units/Air Combination

Modular F.R.L. Units/Air Combination

模組型F.R.L.三點組合 AC-A

    ・作業性提昇
     濾芯與杯體一體化,可手邊做濾芯更換
    ・省能源調壓閥 壓力下降量:最大50%改善 ¡削減維修空間 最大減46%
    ・辨識性&安全性提昇
     利用透明性杯體保護罩,覆蓋於杯體全身
    ・配件:
     連接塊: Y200-A, Y300-A, Y400-A, Y500-A
     附托架連接塊: Y200T-A, Y300T-A, Y400T-A, Y500T-A
組合構成機器系列管連接口徑設定壓力 (MPa)
空氣過濾器・調壓閥・
給油器
AC10 ~ 40-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05 ~ 0.7
0.02 ~ 0.2
過濾調壓閥・
給油器
AC10A ~ 40A-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05 ~ 0.7
0.02 ~ 0.2
空氣過濾器・調壓閥AC10B ~ 40B-AM5,1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05 ~ 0.7
0.02 ~ 0.2
空氣過濾器・油霧分離器・
調壓閥
AC10C ~ 40C-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05 ~ 0.7
0.02 ~ 0.2
過濾調壓閥・
油霧分離器
AC10D ~ 40D-A1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05 ~ 0.7
0.02 ~ 0.2

產品特點