產品情報 »
產品目錄
» 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
» 真空單元 (真空產生器)/真空幫浦系統
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
大型真空單元 ZR
- Vacuum Equipment (Vacuum Generators/Vacuum Suction Cups/Other)(zhtw) » Vacuum Ejectors (Vacuum Generators)/Vacuum Pump Systems(zhtw)
系列 | 噴嘴徑 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空氣消耗量 [L/min(ANR)] | 適用吸盤參考 (mm) | 真空幫浦系統系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 22 | 46 | 2 ~ 32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 38 | 78 | 2 ~ 50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 54 | 95 | 2 ~ 100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 62 | 150 | 2 ~ 125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 84 | 185 | 2 ~ 150 | ZR100 |