大型5通口電磁閥 VP4□50/4□70
系列 | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 氣壓缸驅動 尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
VP4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 | 12 |
VP4□70 | 有效斷面積:300 mm2 | 有效斷面積:300 mm2 | 有效斷面積:300 mm2 | φ300 | 12 |