5通口電磁閥 SY3000/5000/7000/9000

-
2D CAD
查看 2D CAD 5通口電磁閥 SY3000/5000/7000/9000
說明書
系列 查看搜尋結果 SY3000 查看搜尋結果 SY5000 查看搜尋結果 SY7000 查看搜尋結果 SY9000 查看搜尋結果 SY300 SY500 5通口電磁閥 SY3000/5000/7000/9000
自我宣告書
系列 查看搜尋結果 SY3000 查看搜尋結果 SY5000 查看搜尋結果 SY7000 查看搜尋結果 SY9000 查看搜尋結果 SY300 SY500 5通口電磁閥 SY3000/5000/7000/9000
歧管規格
系列 查看搜尋結果 SY3000 查看搜尋結果 SY5000 查看搜尋結果 SY7000 查看搜尋結果 SY9000 查看搜尋結果 SY300 SY500
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣壓缸 驅動尺寸 | 消耗 電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(附省電迴路) |