產品情報 »
產品目錄
» 電動驅動器/單軸機器人
» 滑塊型
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
電動驅動器/薄型滑塊型 LEM

導軌機構 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬質量 (kg) | 速度 (mm/s) | 螺桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
基本型 | LEMB | 5 ~ 2000 | 6,11 | MAX.1000 | 48 |
滾柱滑軌型 | LEMC | 5 ~ 2000 | 10,20 | MAX.1000 | 48 |
線性導軌1軸型 | LEMH | 5 ~ 1500 | 10,20 | MAX.2000 | 48 |
線性導軌2軸型 | LEMHT | 100 ~ 1500 | 10,20 | MAX.2000 | 48 |