產品目錄

製品情報 »  WEBカタログ  » 產業用通訊元件/無線系統  » Other: RS485 Compatible Products

恆溫器/標準型 HRS

    ・空冷機種可簡單的設置、簡單的操作。不論何時何地都可很容易地獲得冷卻水的供應
    ・雷射加工機/分析裝置/LCD製造裝置/模具溫控等廣泛用途有使用實績
    ・輕巧型: W 377 x H 615 x D 500 mm, 40 kg (HRS012/018/024)
    ・定時運轉、液面低下、停電復歸、凍結防止功能等
    ・自己診斷功能
    ・適合海外輸出用裝置功能 (單相200 ~ 230 VAC、單相100, 115 VAC)
    ・CE認證、適合UL
系列設定溫度
範圍
冷卻
能力
溫度
安定性
冷卻方式循環液
HRS012 ~ 0605 ~ 40℃1.3kW
1.9kW
2.4kW
3.2kW
4.2kW
5.1kW
5.9kW
(60Hz的場合)
±0.1℃空冷冷凍式/
水冷冷凍式
清水
去離子水(純水)
乙二醇水溶液 (15%)

Go Top