氣壓缸 CM2/CDM2

型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CM2-Z | 複動單桿 | 20,25,32,40 |
標準型 | CM2-Z | 單動 (推・拉) | 20,25,32,40 |
標準型 | CM2W-Z | 複動雙桿 | 20,25,32,40 |
桿止迴轉型 | CM2K-Z | 複動單桿 | 20,25,32,40 |
桿止迴轉型 | CM2K-Z | 單動 (推・拉) | 20,25,32,40 |
桿止迴轉型 | CM2KW-Z | 複動雙桿 | 20,25,32,40 |
直接安裝型 | CM2R-Z | 複動單桿 | 20,25,32,40 |
桿止迴轉型 直接安裝型 | CM2RK-Z | 複動單桿 | 20,25,32,40 |
集約配管型 | CM2□P | 複動單桿 | 20,25,32,40 |
附端點鎖定 | CBM2 | 複動單桿 | 20,25,32,40 |
低摩擦型 | CM2Q | 複動單桿 | 20,25,32,40 |