氣壓缸 CG1/CDG1

型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CG1-Z | 複動單桿 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | CG1-Z | 單動 (推・拉) | 20,25,32,40 |
標準型 | CG1W-Z | 複動雙桿 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
桿止迴轉型 | CG1K-Z | 複動單桿 | 20,25,32,40,50,63 |
桿止迴轉型 | CG1KW-Z | 複動雙桿 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安裝型 | CG1R-Z | 複動單桿 | 20,25,32,40,50,63 |
直接安裝型 桿止迴轉型 | CG1KR-Z | 複動單桿 | 20,25,32,40,50,63 |
端點鎖定氣壓缸 | CBG1 | 複動單桿 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
低摩擦型 | CG1□Q | 複動單桿 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |