直動精密調壓閥 ARP

系列 | 管連接口徑 | 設定壓力範圍 |
---|---|---|
ARP20(K) | 1/8・1/4 | 0.005 ~ 0.4MPa 0.005 ~ 0.2MPa 0.008 ~ 0.6MPa |
ARP30(K) | 1/4・3/8 | 0.005 ~ 0.4MPa 0.005 ~ 0.2MPa 0.008 ~ 0.6MPa |
ARP40(K) | 1/4・3/8・1/2 | 0.005 ~ 0.4MPa 0.005 ~ 0.2MPa 0.008 ~ 0.6MPa |