產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
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
恆溫器/標準型 HRS100/150
系列 | 設定溫度 範圍 | 冷卻 能力 | 溫度 安定性 | 冷卻方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS100 HRS150 | 5 ~ 35℃ | 9.5 kW 14.5 kW (60 Hz的場合) | ±1.0℃ | 空冷冷凍式/ 水冷冷凍式 | 清水 去離子水(純水) 乙二醇水溶液 (15%) |