・採用雙AC方式降低電位振幅 25V以下(安裝高度300mm時)
・運用回饋感測器可高速除電
・採用自動平衡感測器調整,可削減維修工時
・簡單的操作,只要輸入電源即可使用(標準型)
・可遙控設定
・可分流配線
・備有高速除電電極針匣、省能源除電電極針匣
-
靜電消除器/棒型 IZS40/41/42
說明書
靜電消除器/棒型 IZS40/41/42
自我宣告書
系列 | 型式 | 離子發生方式 | 補正電壓(離子平衡) |
IZS42 | 雙AC型 | 電暈放電式 | ±30V |
IZS41 | 回饋感測器型 | 電暈放電式 | ±30V |
IZS40 | 標準型 | 電暈放電式 | ±30V |
產品特點
� �]�r�F���R�w�e�b�J$DI�GҖ��x�_1�do��X ��A @�r�?��^�^���~=3 ��� #ߦj%C������_�ߝ]���������_�O����g{=��6��si�&��A��u����|/���}�=f��b�Sl�0�Ȏ����r`�g.�㞹�~��X0�#+t���=e���Y��c���*M����� Z�}����p��4�;�k�М�f��!�~��t�#m�����-l;�%�NJ��"�g�=#��ʊ##p�������M`�"��'cg@��2n��3�7Q�7gz���F@���nBW�w��~�]��ܵYl���9�/=a�>�$6��ѽg�(��{�l�ø�����xciz����4�qѬW���8�����?�N�-����s��7����ڼ�Cv\~�������{=[yg,�������*Z<6����-z��4��zt=�a�}����~�� e��̜9