產品情報 »
產品目錄
» 開關/感測器/控制器
» 數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器一體型)
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
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
3色顯示數位式位置確認感測器 ISA3
- Switches/Sensors/Controller(zhtw) » Electronic Pressure Switches/Sensors (Self-contained Type)(zhtw)
系列 | 額定距離範圍 | 配管規格供給側 | 配管規格檢出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01 ~ 0.03 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02 ~ 0.15 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05 ~ 0.30 mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6快速接頭, G 1/8 |