產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 特殊氣壓缸

特殊氣壓缸

高速氣壓缸 RHC

    ・汎用氣壓缸(本公司CG1系列)的10~20倍能量的吸收能力
    ・高速(3000mm/s)・從輕負載到中低速・重負載為止,可平順地減震
    ・XC93:耐水性向上+附潤滑保持功能
      水滴飛散環境的壽命5倍提昇(標準品比較)
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型RHC複動20,25,32,40,50,63,80,100
標準型RHC-XC93複動32,40

Go Top