公司网站
全球網絡
語言
日文
英文
首頁
產品情報
產品目錄
顯示全部
壓縮空氣管理系統
方向控制元件
氣壓缸
旋轉缸/
氣壓夾爪
電動驅動器
真空設備
壓縮空氣清淨化元件
模組型F.R.L /
壓力控制元件
接頭&氣壓管
流量控制元件
開關/感測器
流體閥
恆溫元件
靜電消除器
消音器/空氣噴槍/壓力錶
產品一覽
新產品情報
特定開發品情報
產品選定導覽
停產品介紹
主題別解決方案
按行業劃分的產品介紹
SMC影片檔
真空設備
恆溫元件
靜電消除器
電動驅動器
開關 ⁄ 感測器
節氣系統提案
IO-Link對應產品
協作式機器人用氣壓夾爪
產品情報
產品目錄
方向控制元件
氣壓缸
旋轉缸/氣壓夾爪
電動驅動器
真空設備/a>
壓縮空氣清淨化元件
模組型F.R.L/壓力控制機器
接頭&氣壓管
流量控制元件
開關/感測器
流體閥
恆溫元件
靜電消除器
消音器/空氣噴槍/壓力錶
產品一覽
新產品情報
特定開發品情報
產品選定導覽
停產品介紹
主題別解決方案
主題別 ⁄ 業種別產品介紹
SMC影片檔
真空設備
恆溫元件
靜電消除器
電動驅動器
開關 ⁄ 檢測器
節氣系統提案
IO-Link對應產品
協作式機器人用氣壓夾爪
資訊 ⁄ 下载
選型軟體
2D/3D CAD
使用說明書 ⁄ 設定文件
歧管規格
維修用零件一覽表
技術資料/技術用語
簡易特注系統
綠色對應
SMC產品操作注意事項
海外情報
全球網絡
對應國際規格產品導覽
中國馳名商標
關於 SMC
關於 SMC 台灣
公司概要 ⁄ 企業行動方針
减少CO
2
排放量的措施
企業永續計畫
SMC SDGs 項目
品質保證
支援/展示會/常見問題解答
FAQ常見問題解答
故障排除 ⁄ 故障檢查表
SMC全球展示會
陳列室
聯絡我們
語言
日文
英文
產品目錄
產品情報 »
產品目錄
»
流量控制元件
» 特殊環境用調速閥
產品目錄
產品一覽
壓縮空氣管理系統
壓縮空氣管理系統
AMS20/30/40/60
方向控制元件
氣引導式4/5通口電磁閥
JSY1000/3000/5000
JSY3000
JSY3000-L
JSY3000-P
JSY1000/3000/5000
JSY5000-H
SJ1000/2000/3000
SJ1000-X1
SJ3A6
SY3000/5000/7000
SY3A□R SY5A□R
SY3000/5000/7000/9000
S0700
S0700
SV1000/2000/3000/4000
SYJ3000/5000/7000
SZ3000
VF1000/3000/5000
VP4□50/4□70
VQ1000/2000
VQ4000/5000
VQC1000/2000
VQC4000/5000
VQZ1000/2000/3000
SQ1000/2000
VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
VFR2000/3000/4000/5000/6000
DXT1215
隔板型減壓閥
氣引導式3通口電磁閥
SYJ300/500/700
VQZ100/200/300
VP300/500/700
VG342
VP3145/3165/3185
VP/VG
直動式3/4/5通口電磁閥
VV061
VV100
V100
S070
VQ100
VQD1000
VQD1000-V
VK300
VK3000
VT307
VT317/325
VT315
VS4□10
VS3115/3110/3135/3145
省配線現場總線系統 (串列傳輸系統)
EX600
EX260
EX245 (New)
EX245
EX250
EX500
EX510
EX120/121/122/123/124/126/140/180
PCA/EX9/EX500
EXW1/EX600-W
EX600-W
氣控閥
SYA3000/5000/7000
SYJA3000/5000/7000
VZA2000/4000
VFA1000/3000/5000
VFRA3000/4000
VPA4□50/4□70
VSA4□20/4□30/4□40
SYJA300/500/700
VZA200/400
VPA300/500/700
VTA301/315
VGA342
VPA3145/3165/3185
機械閥/中繼元件
VM100F
VM/VZM/VFM
VR
VR51
手指閥/手動閥/殘壓排放3通口閥
VHK□A
VHK
VH200/300/400/600
VHS□-D/VHS□W-D
VHS
VHS400/500
噴槍
VMG
IBG
IZG10
多功能複合閥
VEX3
VEX
ISO閥
VQ7-6/7-8
EVS7-6/7-8/7-10
VSR8/VSS8
EVS1-01/1-02
VSS/VSR8-2, VSS/VSR8-4
防爆閥
50-VFE/VPE-X170
51-SY5000/7000/9000
氣壓缸
標準型氣壓缸 (圓形)
CJ1
CJP
CJP2/CDJP2/CJP
CJ2/CDJ2
CJ2-X3175
JCM/JCDM
CM2
CM2-XB24
CM2/CDM2
CM3/CDM3
CG1
CG1/CDG1
CG3/CDG3
NCM
標準型氣壓缸 (角形端蓋)
JMB/JMDB
MB2/MDB2
MB/MDB
MB-X3155
MB-X3157
MB1/MDB1
CA2/CDA2
CS1/CDS1
CS2/CDS2
CP96/CP96SD
C96/C96SD
NCA1
輕巧型氣壓缸
CUJ/CDUJ
CU/CDU
CU-XB24
CU-X3160
CDU-X3178
CQS/CDQS
JCQ/JCDQ
CQ2/CDQ2
CQ2-XB24
CDQ2B-X3162
CDQ2B-X3164
CDQ2B-X3166
CDQ2B-X3150
CDQ2B-X3205
CDQ2B-X3206
CDQ2B-X3207
CDQ2A-X3260
RQ/RDQ
CQM/CDQM
CQU
MU/MDU
C55/CD55
NCQ8
耐環境規格氣壓缸
CJ5-S/CDJ5-S/CG5-S/CDG5-S
CJ2, CM2, CG1, CQ2
HY□/HYD□
耐水性向上氣壓缸
附潤滑保持功能(潤滑保持環)氣壓缸
CM2/CG1/MB/CQ2/MGP-XC4□
MXQ-XC4A
耐粉體氣壓缸
-XC4, XC35
-XB6, XB7, XB14, XC5
浮動接頭/桿端
J
KJ□D
空油轉換單元
CC
機械式無桿缸
MY1
MY1□W
MY2
MY3
磁耦式無桿缸
CY3
CY1S
CY1
CY1F
CYP
附滑台氣壓缸
MXH2
MXH
MXZ
MXS
MXQ□
MXQ
MXQR
MXF
MXW
MXJ
MXJ
MXP
MXY
MTS
附導桿氣壓缸
MGJ
MGJ-XB24
MGP
MGP-XB24
MGPK
MGPM-X3159
MGPW
MGQ
MGG
MGC
CXT
MGF
MGZ/MGZR
MGT
雙桿氣壓缸
JMGP
CXSJ
CXS
CX2/CDBX2/CDPX2
CXW/CDBXW/CDPXW
附鎖定氣壓缸/附端點鎖定氣壓缸
CNG/CDNG
MWB/MDWB
MGG-XC104
MNB/MDNB
CNA2/CDNA2
CNS/CDNS
CLS/CDLS
CLQ/CDLQ
RLQ/RDLQ
MLU/MDLU
MLGP
ML1C
附端點鎖定氣壓缸
鎖定氣壓缸
CL□/CDL□
CLA2/CDLA2
MLGC
特殊氣壓缸
REA
REB
REC
CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y
CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
MQQ/MQM/MQP
RHC
RZQ
IN-777
XT316
夾緊氣壓缸
MK
MK2T
CK□1
CK□1
CLK2
C(L)KG/C(L)KP-X2095
C(L)KQG/C(L)KQP
C(L)KQ□D-X3256
C(L)KQG32-X3036
C(L)KQG32/C(L)KU32
C(L)KU32-X2359A
CKZM16-X2800/X2900
CKZT-X2797, X3064/X2798□, X3174□/-X3232□, -X3229□
CKZT40
CKZ5T
CKZ3T-X2734/CKZ3T-X2568□
CKZT80
CKZ5N
CKZ3N-X2742A/X2568□
CKZT
CKZ2N
CKZ2N-X2346
WRF100
W-R1/W-R3
其他夾緊氣壓缸
插銷滑位氣壓缸
CKQG-X2370/CKQP-X2371
CKZP
MGPL50-X2616
CDQ2B-X2839
MA331-X441
MACM
其他插銷滑位氣壓缸
阻擋氣壓缸
RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
RS2H
RSH
MIW/MIS
測量缸
CEP1
CE1
CE2
ML2B
CEU5
D-MP□
附電磁閥氣壓缸
CVQ
CVQM
CV□/CDV□
MVGQ
ISO氣壓缸
ISO氣壓缸 C85
氣壓缸 C75
ISO氣壓缸/氣壓缸無調整空氣緩衝型
C85-X3242/C75-X3242
CP96/CP96SD
C96/C96SD
C76
C95N
C95
C55/CD55
C55-XB24
C55/CD55
HYC
CP96N/C96N
油壓緩衝器
RJ
RB
磁簧開關
D
D-M9□-5
D-M7BA□
電弧焊接用耐火花噴濺導線規格
耐強磁界無接點磁簧開關 D-P3DWA□-1173□
D
驅動元件位置感測器
D-MP□
旋轉缸/氣壓夾爪
旋轉缸 葉片式
CRB/CDRB
CRB2/CDRB2
CRBU2/CDRBU2
CRB1/CDRB1
MSU/MDSU
旋轉缸 齒條齒輪式
CRJ
CRA1/CDRA1
CRQ2/CDRQ2
MSQ
MSQ
MSZ
CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
MRQ
平行開閉型氣壓夾爪
JMHZ2
MHZ□2
MHQ□2
MHF2
MHF2-□F
MHF2-X7076A
MHL2
MHL2
MHR2/MDHR2
MHR3/MDHR3
MHK2
MHS2
MHS3
MHS3-X6708□
MHS4
支點開閉型氣壓夾爪
MHC2
MHC2
MHT2
MHY2
MHW2
MRHQ
MA
協作式機器人用氣壓夾爪
Air Gripper Unit for Collaborative Robots JMHZ2-X7400B-CRX
for the FANUC CORPORATION CRX Series
Air Gripper Unit for Collaborative Robots JMHZ2-X7500-KA
for the Kawasaki Heavy Industries, Ltd. duAro 1, 2 Series
Air Gripper Unit for Collaborative Robots JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for the Mitsubishi Electric Corporation MELFA ASSISTA Series
Air Gripper Unit for Collaborative Robots JMHZ2-X7400B-TM
for the OMRON Corporation and TECHMAN ROBOT Inc. TM Series
Air Gripper Unit for Collaborative Robots JMHZ2-X7400B
for Universal Robots
Air Gripper Unit for Collaborative Robots JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
for the YASKAWA Electric Corporation MOTOMAN-HC
Gripper for Collaborative Robots JMHZ2-X7500-KR
for KAWADA ROBOTICS CORPORATION, NEXTAGE
磁簧開關
D
D
電動驅動器/電動缸
卡片式線性馬達
LAT3
LATCA
e-执行器
EQFS□H
EQY□H
無電池絕對式編碼器型
LEKFS□G
LEKFS
LEFS□G
LEFS
LEFB
LEY□G
LEY
LEY-X8
LEYG
LEG
LES
LESH
LESYH□G
LESYH
LEHF
LER
滑塊型
LEFS
LEFS□F
LEFB
LEFG
LEJS
LEJS63□-□M
LEJS100-X400
LEJB
LEM
LEL
有桿型/附導桿型
LEY
LEY□D
LEY□F
LEY-X7
LEYG
LEYG□D
滑台型
LES
LESH
LESYH
LESYH-X171
迷你型
LEPY
LEPS
旋轉平台
LER
夾爪
LEHZ
LEHZJ
LEHF
LEHS
控制器/驅動器
JXC51/61
JXCE1/91/P1/D1/L□/M1
LECP1
LECP1-XB182
LECP2
LECPA
LECS
LECYM/LECYU
JXC73/83/92/93
JXC□4-X1
LEC-G
LECA6
環境
LEFSW
LEY-X8
LEY-X7
LEY-X5
11-LEFS
11-LEFG
11-LEJS
25A-
無馬達規格
LEKFS
LEF
LEJ
LEJS63□-□M
LEJS100-X400
LEY
LEYG
LESYH
電動缸
LZB/LDZB/LZC/LDZC
LC3F
訂製品
LEB□
LEBQ
真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
真空單元 (真空產生器)/真空幫浦系統
ZK2□A
ZKJ
ZQ□A
ZQ
ZR
ZB
ZA
ZM
ZL1/ZL3/ZL6
真空產生器
ZH
ZH□□-X267
ZU□A
ZHP
真空破壞閥單元
VQD1000-V
SJ3A6
SY3A□R SY5A□R
真空過濾器
ZFA
ZFB
ZFC
AFJ
ZFC050
真空吸盤
ZP
ZP3
ZP/ZP2
ZP3E
ZP2
ZP3C
ZP3M
ZP3P
ZP3P-JT
HF3A-ZP3F
ZP2
ZP2
ZP2
ZP2
ZP2
ZP2
ZP2
ZP3-□HS□
ZP2
ZHP
特殊吸盤
ZNC
XT661
MHM
MHM-X6400
ZNC-C
協作機械手臂用 真空夾取單元
Vacuum Gripper for Collaborative Robots ZXP7□21-X1
for the FANUC CORPORATION CRX Series
Vacuum Gripper for Collaborative Robots ZXP7□-X1□-KA
for the Kawasaki Heavy Industries, Ltd. duAro 1, 2 Series
Vacuum Gripper for Collaborative Robots ZXP7□-X1□-ASSISTA
for Mitsubishi Electric Corporation MELFA ASSISTA
Vacuum Gripper for Collaborative Robots ZXP7□41-X1
for the OMRON Corporation and TECHMAN ROBOT Inc. TM Series
Vacuum Gripper for Collaborative Robots ZXP7□01-X1
for Universal Robots
Vacuum Gripper for Collaborative Robots ZXP7□11-X1□
for YASKAWA Electric Corporation collaborative robot MOTOMAN-HC10DT
Cups with Flange for Collaborative Robots ZXP7-PFL1-□-X1
for KAWADA ROBOTICS CORPORATION, NEXTAGE
Magnet Gripper for Collaborative Robots MHM-X7400A-CRX
for the FANUC CORPORATION CRX Series
Magnet Gripper for Collaborative Robots MHM-X7400A-ASSISTA
for the Mitsubishi Electric Corporation MELFA ASSISTA Series
Magnet Gripper for Collaborative Robots MHM-X7400A-TM
for the OMRON Corporation and TECHMAN ROBOT Inc. TM Series
Magnet Gripper for Collaborative Robots MHM-X7400A
for Universal Robots
Magnet Gripper for Collaborative Robots MHM-X7400A-HC10/HC10DT
for the YASKAWA Electric Corporation MOTOMAN-HC
真空輔助閥
ZP2V
真空吹拭兩用
ZHV
ZH□-□-X185/ZH□-□-X341
ZH-X226/-X249/-X338
真空調壓閥
IRV
ITV
Related Equipment for Vacuum Systems
SP
ZCUK
AFJ
AMJ
AMV
真空系統用關連機器
壓縮空氣清淨化元件
後置冷卻器/儲氣桶
HAA
HAW
AT
VBAT
乾燥機
IDF
IDF □E/F/D
IDU □E
IDF100FS/125FS/150FS
IDFC□
IDFA
IDFA□E/F
IDFB
IDFB□E
IDH□
ID
IDG□A/IDG
IDK
壓縮空氣清淨化過濾器
Line Filter AFF
Mist Separator AM
Micro Mist Separator AMD
Activated Carbon Filter AMK
主管過濾器
AFF
油霧分離器
AM
微油霧分離器
AMD
AMG
AFF
AM
AMD
AMH
AME
AMF
ZFC
SF
SFD
HF2-BF□
SFDA
LLB
LLB1
自動排水閥/差壓錶
AD402-A
AD
ADH
ADM
GD40
模組型F.R.L./壓力控制元件
模組型F.R.L.
AC-D
AF-D
AFM-D
AFD-D
AR-D
AR□K-D
AR□M(K)-D
AL-D
AW-D
AW□K-D
Mist Separator Regulator AWM-D
Micro Mist Separator Regulator AWD-D
AC-A
AF-A
AFM-A
AFD-A
AR-A
AL-A
AW-A
AC-B
AR-B
AR20 ~ 60-B-X425
AR□K-B
AW-B
AW□K-B
AW30/40-X2622
AWM
AWD
ACG-B
ARG-B
ARG□K-B
AWG-B
AWG□K-B
E210/310/410
VHS□-D/VHS□W-D
VHS
VP546E/746E
VP500/700
AV2000-A・3000-A・4000-A・5000-A
AV
AF
調壓閥
ARJ1020F
ARJ210
ARJ310
ARM5S
ARM10
AR
ARX
AMR
ARM5
ARM10/11
ARM1000/2000
ARM2500/3000
ARP
IR1200-A/2200-A/3200-A
IR1000-A/2000-A/3000-A
IR
IRV
VEX
SRH
SRP
SRF
VCHR
AK1000T
WR110
WF300
AP100
隔板型減壓閥
電空比例閥
ITV
ITV
IC
ITVX
ITVH
比例閥
PVQ
VY1
VEF/VEP
VER
VEA
增壓缸
VBA
VBA10A/11A
VBA
VBAT
壓縮空氣管理系統
AMS20/30/40/60
潤滑元件
潤滑元件
AL
ALF/ALT
ALD
ALB
LMU
ALIP
AEP100
HEP500
接頭&氣壓管
泛用接頭
KQ2
KQB2
KS/KX
KS
KM
KF
M
H/DL/L/LL
KC
MQR
MQR-X229
泛用接頭(S連接器/多管對接式插座)
KK/KKH
KK130
DM
DMK
KDM
KB
特殊環境用接頭
KR-W2
KRM
KA
KQG2
KQ2-G
KG
KFG2
MS
KKA
EHEDG Compliant/Clean Design/FDA Compliant Fittings
KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
KQ-X1744
特殊環境用接頭(無塵/氟素樹脂)
KP
KPQ/KPG
LQ1
LQ3
LQHB
氣壓管
T
TS
TU
TU/TS/T-X309
TU-X214
TU
TUS
TUS
TUH
TUZ
TUZ
TCU
TFU
TU-X217
氣壓管(特殊環境用氣壓管)
TRS
TRB
TRBU
TRBU-X259
TKS
TRTU
TAS
TAU
氣壓管(氟素樹脂/無塵)
TL/TIL
TLM/TILM
TH/TIH
TD/TID
TQ
TUL
10-TU
10-TCU
10-TFU
TPH
TPS
IDK
附屬關連元件
TM
TMA
TK
TG
TB/TBR
流量控制元件
泛用調速閥
AS
JAS
JAS-S
AS-FS
AS
AS
AS
AS
AS-FS
AS-FSA
AS-FSA
AS
AS
AS-FS
AS
ASD
AS
AS
AS
AS
低速控制用調速閥
AS-FSMA/FSCA
AS-FM/FC
AS
特殊環境用調速閥
AS-FG
AS-FSG
AS-FG
AS-FSG
AS-FG
ASG
AS
AS-X900
ASB
AS
AS□2□1F-W2D
AS-X737
AS-FPQ・FPG
ASG
特殊功能調速閥
AS
ASP
JASV
ASV
DAS
工具操作型調速閥
AS
ASB-D
ASB-□H
AS
AS□2□1F-W2D
空氣節能調速閥 空氣節能閥
AS-R/AS-Q
ASR/ASQ
流量控制關連元件
TMH
KE□
AS-X214/AS-X21
ASN2
AS-DPX00042
AQ
AKP
AS-X785
AK
AK-DPY00025/26
VCHC40
SSC Valve
消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶
消音器
AN
AN
AN
VCHN
油霧回收器
AMC
AMV
AMP
SFE
空氣噴槍
VMG
KN
IN-225
IBG
IZG10
壓力錶
G□
G46E
G49
G46-□-□-SRA,B
GP46
GZ46
GS40
PPA
開關/感測器/控制器
數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器一體型)
ZSE20□(F)/ISE20□
ZSE30A(F)/ISE30A
ZSE30AF-X576~X580
ZSE10(F)/ISE10
ISE7□/7□G/79S
ISE70/75(H)
PS1000/1100/1200
ZSE1/ISE1
ZSE2/ISE2
ISA3
ISA3-L
ISE35
GS40
數位式壓力開關/感測器 (感測器・放大器分離型)
PSE53□
PSE54□
PSE550
PSE56□
PSE57□
PSE200A
PSE300A
PSE300
PSE300AC
機械式壓力開關
IS10
IS3000
ISG
ZSM1
GP46
數位式流量開關/感測器
PF2M7(-L)
PFM
PFMB
PF2MC7□(-L)
PFMC□(-L)
PF3A7□H
PFG300
PFMV
PF2A
PF3W-Z/L
PF3WB/C/S/R
PF3W
PF3W
LFE□
PF2W
PF2D
機械式流量開關
IFW5
IF3
壓縮空氣管理系統
AMS20/30/40/60
控制器
FC2W-X110
靜電消除器
靜電消除器
IZS40/41/42
IZT40/41/42
IZS31
IZN10E
IZF
IZG10
ZVB
IZD10
IZE11
IZH10
流體閥
2・3通口電磁閥 (氣控閥)
JSX/JSX□
VX2
VXK
VXD
VXZ
VXS
VXB
VND
VXE
VXP
VXR
VXH
JSXF/JSXFA
VXF2/VXFA2
VX3
VXA
VXA3
JSXH-X1
小型2/3通口電磁閥
VDW
VDW
VDW-XF
SX10
SX90/090
VQ
IBV1□-X5/X7(-Q)
AXTS040□-□□-X2
LVM
LVMK20/200
LPV
AZ
XSA
IBV
5.0MPa對應 2・3通口電磁閥
VCH/VCHC
VCHR
VCHN
泛用流體控制用2・3通口閥
VNA
VNB
VND
切削液用閥
SGC
SGH
VNC
VNH
水性・溶劑系流體用閥
VCC
VCK
TQ
藥液用閥/接頭&針閥/配管
藥液用閥
LVC
LVA
LVH
JLV20/30
LVD
LVQ
LVP
LVW
接頭/針閥
LQ1
LQ2
LQ3
LVN
LQHB
配管
TL/TIL
TLM/TILM
TD/TID
TH/TIH
製程幫浦(膜片式幫浦)
製程幫浦
PA/PAP/PAX
PA5000
PB
PAF
LSP
恆溫元件
恆溫器 (循環液恆溫裝置)
HRS
HRS040-A-20-T1-X158/X164
HRS-R
HRS090
HRS100/150
HRS200
HRS400
HRSH090
HRSH
HRSE
HRL
HRLE
HRR
HRZ-F
HRZ
HRZ
HRW
致冷晶片式恆溫器/恆溫槽 (致冷晶片式恆溫裝置)
HECR
HEC
HEF
INR-244-831
HEB
INR
HED
空冷式恆溫機
IDH□
製程氣體用元件
製程氣體用元件
AP/SL/AP/AZ
AK/BP
AP
AZ
AP
AK
AK1000T
高真空元件
高真空閥
XLA/C/F/G
XLA/C-100・160(-1)-X152
XL□
XLAQ/XLDQ
XM/XY
XSA
XVD
其他
XLJ
閘閥
XGTP
XGT
真空室用無桿缸
CYV
工業用過濾器/燒結金屬濾芯
工業用過濾器
FGD
FGE
FGG
FGA
FGC
FGF
FGH
FQ1
FN
FHIAF-10-M149G
燒結金屬濾芯
EB/ES
計裝用補助元件
定位器
IP8□00/IP8□01
IP8101-X419-□
IP5000·5100
IP200
ND7000
ND9000
調壓閥
1301/IW
AW30-B ~ AW60-B-X430/X440
AW30/40-X2622
中繼閥
IL100/XT240
IL201/211/220
電-空變換器
IT600/601
驅動器
CPA2/CPS1
IN-777
XT316
檢測變換器
IS
電磁閥
VFN200N
VFN2000N
VFN2120N-X23/-X36
配管材
IN-241・T-X120/121/166
T0604-X64
TH0604-X64
油壓元件
油壓缸
CHQ/CHDQ
CHK□/CHDK□
CHN
CHM/CHDM
CHS□/CHDS□
CH2/CHD2
CHA/CHDA
CQ2
D
油壓用元件
FHIA
FH99
FHG
FH
FHBA
FH100
FH150
FHM
HOWF
HOW
按主題/行業分類的目錄
無塵/低發塵
方向控制元件
10-SY
10-SV
10-SYJ
10-SZ
10-S0700
10-VQ
10-SQ
10-VQD
10-V100
10-SYJ
10-SY
10-S070
驅動元件
10-/11-/21-/22-CJ2-Z
10-/11-/21-/22-CM2-Z
10-/11-/21-/22-CG1-Z
10-/11-/21-/22-CA2
10-/11-CUJ
10-/11-/21-/22-CDU
10-/11-/21-/22-CQS
10-/11-/21-/22-CQ2-Z
12-CY3
CYP
13-/22-MXS
13-/22-MXQ
11-MXJ
11-/22-MXP
12-/13-MGPL-Z
10-MGF
11-/12-/21-/22-CXSJ
10-/11-/12-/21-/22-CXS
12-REA
10-/11-REC
10-/11-CM2X-Z/CQSX/CQ2X/CUX
旋轉缸
10-/21-CRB1
11-CRA1-Z
11-/22-MSQ
氣壓夾爪
11-/22-MHZ2
11-/22-MHL2
11-/22-MHR2/MDHR2
11-/22-MHR3/MDHR3
空氣乾燥器
10-IDG□A
壓縮空氣清淨化過濾器系列
10-AFF
10-AM
10-AMD
10-AMH
10-AME
10-AMF
SFD
LLB
清淨氣體過濾器/過濾器
SF
SFD
LLB
無塵室用排氣清淨機/排氣過濾器
AMP
SFE
模組型F.R./壓力控制元件
10-/21-AF-D
10-/21-AFM-D
10-/21-AFD-D
10-/21-AR-D
10-/21-AR□K-D
10-/21-AW-D
10-/21-AWD-D
10-/21-AF
10-/21-AFM
10-/21-AFD
10-/21-AR
10-/21-AR
10-/21-AW
10-/21-AW□K
10-/21-AWM
10-/21-AWD
10-/21-ARP
10-IR
10-IRV
SRH
SRP
接頭
10-KQ2
10-KF
10-M
10-KDM
10-KG
10-MS
KP
KPQ/KPG
氣壓管
10-TU
10-TCU
10-TFU
TPH
TPS
驅動控制元件
10-AS-F
10-AS-FS
10-AS
10-AS
10-AS-FS
10-AS
10-ASD
10-AS-FG
10-AS-FSG
10-AS-FG
10-AS-FG
10-AS-FSG
10-AS-FG
10-ASD-FG
10-AS
10-AS
10-AS-FM
10-AS-FM
10-ASD-FM
AS-FPQ・FPG
開關/感測器
10-ZSE20□(F)/10-ISE20□
10-PSE530
10-PSE540
10-PSE550
10-PSE560
10-PSE200A
10-PSE300
流量開關
PF2M7-X300
PFMC□(-L)
PF3A□H(-L)
電動缸
11-LEFS
11-LEFG
11-LEJS
氟素樹脂元件/氯乙烯製元件
High Purity Chemical Liquid Valve
LVC
LVA
LVH
LVD
LVQ
接頭&針閥/氣壓管
LQ1
LQ2
LQ3
LVN
LQHB
TL/TIL
TLM/TILM
TD/TID
氟素樹脂型調壓閥
SRF
氟素樹脂製流量開關
PF2D
氟素樹脂製製程幫浦
PB
PAF
氯乙烯製閥
LVP
LVW
氯乙烯製流量開關
PF3W
二次電池對應系列 25A-
方向控制元件
25A-
驅動器
25A-
25A-
25A-
25A-
Cylinder with Lock/Heavy Duty Stopper Cylinder(zhtw)
附屬關連元件
25A- RB□/RJ
25A-J/Y□
旋轉缸/氣壓夾爪
25A-
25A-
真空元件
25A-
壓縮空氣清淨化元件/無塵空氣過濾器
25A-
25A-
模組型F.R.L./壓力控制元件
25A-
25A-
Pressure Gauge
驅動控制 元件/接頭
25A-
氣壓管
Tubings
檢知開關/磁簧開關
25A-
Auto Switch
流體控制元件
25A-
製程氣體用元件
25A
電動缸
25A-
銅系・氟素系不可規格 20-系列
銅系・氟素系不可規格 20-系列
20-
ISO規格標準產品
電磁閥
VQ7-6/7-8
EVS7-6/7-8/7-10
VSR8/VSS8
EVS1-01/1-02
VSS/VSR8-2, VSS/VSR8-4
氣壓缸
ISO氣壓缸 C85
氣壓缸 C75
ISO氣壓缸/氣壓缸無調整空氣緩衝型
C85-X3242/C75-X3242
C76
CP96/CP96SD
C96/C96SD
C95N
C95
C55/CD55
CP96N/C96N
電弧焊接工程元件
電弧焊接用耐噴濺氣壓缸
CKG1/CKGA-XC88/XC89/XC91
CDQ2-XC88/XC89/XC91
CA2-XC88/XC89/XC91
MB-XC88/XC89/XC91
MGPM-XC88(W)/XC89W/XC91(W)
MK2T-XC89/XC91
電弧焊接用耐火花噴濺導線規格
耐強磁界無接點磁簧開關 D-P3DWA□-1173□
特殊氣壓缸
CKQG-X2370
CDQ2B-X2839
CKZ2N-X2346
WRF100
CDQ2
MA331-X441
MHM-X6400
氣體/空氣切換閥
SS5Y7-X424-Q
檢知開關
PFM7
ISE20B
氣壓管/接頭/驅動控制元件
TRTU
KQB2
AS-X737
AS
IO-Link對應產品
壓力開關
ZSE20C(F)-L/ISE20C(H)-L
ZSE20□(F)/ISE20□
ISE7□/7□G/79S
ISA3-L
PSE200A
數位式流量開關
PF2M7(-L)
PF3W-Z/L
PF3WB/C/S/R
PF3A□H(-L)
PF3W7□-X445
PF2MC7□(-L)
PFMC□(-L)
位置感測器
D-MP025/050/100/200
SI 單元
EX260
EX600
電空比例閥
ITV10□0/20□0/30□0-X395
ITV
步進馬達控制器
JXCL1
IO-Link主機
EX600-GILB-X60
EX600
EX600-W
壓縮空氣管理系統
AMS20/30/40/60
Manifold Valve
JSY5000-H
Vacuum Manifold
ZKJ
特殊環境用調速閥
外部全金屬製附快速接頭調速閥 AS-X737
・耐環境性提昇
*
,耐環境性提昇
*密封劑除外
・備有防噴濺外罩
也可使用於KQB2/KQG2系列
型號確認
目錄瀏覽
安全上的注意
驅動控制元件/共通注意事項
組合變化
綠色對應 (RoHS)
型式
系列
氣缸側
連接口徑
適用氣壓管外徑
外部全金屬製
AS-X737
R1/8 ~ 3/8
φ6 ~ φ10
產品特點
返回