泛用調速閥
附刻度調速閥 AS-FS
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-ASFS.jpg)
型式 | 系列 | 氣缸側 連接口徑 | A適用氣壓管外徑 公釐尺寸 | 適用氣壓管外徑 英吋尺寸 |
---|---|---|---|---|
L型 | AS12□1FS ~ 42□1FS | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 ~ 1/2 | φ2 ~ φ16 | φ1/8'' ~ 1/2'' |
萬向型 | AS13□1FS ~ 43□1FS | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 ~ 1/2 | φ3.2 ~ φ12 | φ1/8'' ~ 1/2'' |
產品特點
The numerical indication of flow rate knob rotations reduces flow setting time and setting errors!
■Electroless nickel plating type is standardized.