壓縮空氣清淨化過濾器
直線型真空過濾器 ZFC
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-ZFC-new.jpg)
系列 | 適用氣壓管外徑 公釐 | 適用氣壓管外徑 英吋 | 流量 L/min (ANR)註 1) 正壓 | 流量 L/min (ANR) 真空壓 | 過濾度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15 / 45 | 2 / 5 | 5,10註 2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50 / 80 | 7 / 10 | 5,10註 2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100 / 200 | 10 / 20 | 5,10註 2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250 / 450 / 550 / 650 | 30 / 70 /80 / 100 | 5,10註 2) |
產品特點
■Both positive pressure and vacuum pressure can be used with one unit!
Operating pressure range: -100 kPa to 1.0 MPa (20°C)
Filtration 5 μm
![](/newproducts/en/zfc/images/01.jpg)