產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
壓縮空氣清淨化過濾器
清淨空氣過濾器 SF
類型 | 系列 | 使用壓力 | 過濾度 |
---|---|---|---|
卡匣式 碟型 | SFA100/200/300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
卡匣式 直線型 | SFB100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
卡匣式 直線型 | SFB200 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 120μm |
拋棄式 直線型 | SFB300 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |
拋棄式e 多段碟型 | SFC100 | Max.0.99MPa (真空:1.3×10-6kPa) | 0.01μm (捕集效率 99.99%) |