產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/電動缸
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 增壓缸
- 潤滑元件
- 接頭&氣壓管
- 流量控制元件
- 消音器/油霧回收器/空氣噴槍/壓力錶
- 開關/感測器/控制器
- 靜電消除器
- 流體閥
- 藥液用閥/接頭&針閥/配管
- 製程幫浦(膜片式幫浦)
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
附滑台氣壓缸
附線性滑軌薄型氣壓缸 MXZ
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | MXZ | 複動 | 12, 16, 20, 25 |
產品特點
■Compact Overall length: 49.5 mm, Width: 30 mm
●Design and assembly time is reduced due to integration of a linear guide to the cylinder.
●Lightweight workpieces such as electronic boards can be stopped, positioned and clamped.
●Compact and Space-saving