產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
附導桿氣壓缸
附導桿薄型氣壓缸 MGP

-
・縮短導桿,變更驅動板厚度,質量最大削減24%。
・實現省空間化。導桿最大縮短22mm,氣壓缸安裝
時, 削減加工量。
・圓形磁簧開關、耐強磁界磁簧開關,不需連接塊可直
接安裝。
・附法蘭MGP□F
型式 | 軸承 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 銅套軸承 | MGPM-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滾珠軸承 | MGPL-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滾珠軸承 | MGPA-Z | 複動 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
附空氣緩衝 | 銅套軸承 | MGPM-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
附空氣緩衝 | 滾珠軸承 | MGPL-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
附空氣緩衝 | 高精度滾珠軸承 | MGPA-AZ | 複動 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性向上 | 銅套軸承 | MGPMR-Z | 複動 | 20,25,32,40 50,63,80,100 |
附端點鎖定 | 銅套軸承/滾珠軸承 | MGP | 複動 | 20,25,32,40 50,63,80,100 |
強力導桿型 | 銅套軸承 | MGPS | 複動 | 50,80 |