產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 壓縮空氣清淨化元件  » 壓縮空氣清淨化過濾器

壓縮空氣清淨化過濾器

清淨空氣模組型 LLB

    ・無塵機器模組化(削減配管工時/省空間)
     簡單的可獲得無塵空氣
    ・過濾度:0.01μm(捕集效率99.99%)
    ・流體接觸部:無潤滑脂、無矽
    ・無塵室組裝2重包裝出貨
    ・可有24種類的組合

    註)入口空氣條件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相當
系列使用流體設定壓力流量範圍 L/min (ANR)
LLB3無塵空氣
N2氣體 註)
0.05 ~ 0.4MPa5 ~ 100
LLB4無塵空氣
N2氣體 註)
0.05 ~ 0.4MPa50 ~ 500

Go Top