產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
乾燥機
冷凍式乾燥機 EU・亞洲・大洋洲規格 IDFA
系列 | 額定入口 條件 | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 3℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 7℃ | 處理空氣量 (m3/h [ANR] ) 露點 10℃ | 使用冷媒 | 管連接口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFA60 | 35℃ 0.7MPa | 204 | 300 | 360 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFA70 | 35℃ 0.7MPa | 312 | 408 | 480 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFA80 | 35℃ 0.7MPa | 552 | 654 | 720 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFA90 | 35℃ 0.7MPa | 810 | 900 | 960 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
產品特點
■Options
・Cool compressed air output [New]
・Anti-corrosive treatment for copper tube
・With Chinese labels and a Chinese operation manual [New]
・With a heavy-duty auto drain
・With an earth leakage breaker
・ With a terminal block for operating, error, and remote operation signals
・With a timer controlled solenoid valve type auto drain
■Optional accessories
・Foundation bolt set
・Piping adapter
・Bypass piping set [New]