耐環境規格氣壓缸
附潤滑保持功能(潤滑保持環)氣壓缸
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/zh-tw/img1-ruburi-A.jpg)
型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
氣壓缸 | CM2-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40 |
氣壓缸 | CG1-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
氣壓缸 | CA2-Z | 複動 | 40, 50, 63, 80, 100 |
薄型氣壓缸 | CQS | 複動 | 20, 25 |
薄型氣壓缸 | CQ2 | 複動 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
滑台氣壓缸 | MXQ□A | 複動 | 6, 8, 12, 16, 20, 25 |
附導桿薄型氣壓缸 | MGP-Z | 複動 | 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
雙桿氣壓/薄型 | CXSJ | 複動 | 6, 10, 15, 20, 25, 32 |
雙桿氣壓 | CXS | 複動 | 6, 10, 15, 20, 25, 32 |
High power cylinder | RHC-XC93 | 複動 | 32,40 |