產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 輕巧型氣壓缸

輕巧型氣壓缸

薄型氣壓缸 CQ2/CDQ2

    ・全長薄型設計的輕巧化省間氣壓缸。
    ・4面可安裝小型磁簧開關(ø12~ø25為2面)
    ・磁簧開關不會突出。
    ・輕量:5~13%降低(既有CQ2比較)
    ・新追加2山搖擺用固定金具、輕巧型腳架
    ・新增安裝螺栓同包裝,附桿前端金具型號設定(可省去另外訂購的麻煩)
    ・附磁簧開關(CDQ2系列: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2□S, CDBQ2)
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型CQ2-Z複動單桿12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準型CQ2W-Z複動雙桿12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
標準型CQ2-Z單動 (推/拉)12,16,20,25,32,40,50
大口徑CQ2-Z複動單桿125,140,160,180,200
大口徑CQ2W-Z複動雙桿125,140,160,180,200
長行程CQ2-Z複動單桿32,40,50,63,80,100
桿止迴轉型CQ2K-Z複動單桿12,16,20,25,32,40,50,63
桿止迴轉型CQ2KW-Z複動雙桿12,16,20,25,32,40,50,63
軸方向配管型
(集約配管型)
CQP2複動單桿12,16,20,25,32,40,50,63,80,100
軸方向配管型
(集約配管型)
CQP2單動 (推/拉)12,16,20,25,32,40,50
耐橫載重型CQ2□S-Z複動單桿32,40,50,63,80,100
端點鎖定型CBQ2複動單桿20,25,32,40,50,63,80,100

Go Top