產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 夾緊氣壓缸

夾緊氣壓缸

夾緊氣壓缸/細長型 C(L)KG/C(L)KP-X2095

    ・世界最小規格的夾緊氣壓缸
    ・ø25系列追加
     質量:380g、全長:186.7mm
     (ø25-50行程、無調速閥、磁簧開關時)
    ・質量最大減低48%、全長縮短18%
型式系列作動方式搖擺寬幅 (mm)氣缸內徑 (mm)
標準型
(標準磁石內藏型)
CKG-X2095複動9, 1225, 32, 40
標準型
(強力磁石內藏型)
CKP-X2095複動9, 1225, 32, 40
附鎖定
(標準磁石內藏型)
CLKG-X2095複動9, 1225, 32, 40
附鎖定
(強力磁石內藏型)
CLKP-X2095複動9, 1225, 32, 40

Go Top