產品情報 »
產品目錄
» 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
» 真空過濾器
產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
- 壓縮空氣清淨化元件
- 模組型F.R.L./壓力控制元件
- 模組型F.R.L
- 壓力控制元件
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
- 恆溫元件
- 製程氣體用元件
- 高真空元件
- 工業用過濾器/燒結金屬濾芯
- 計裝用補助元件
- 油壓元件
按主題/行業分類的目錄
真空過濾器
直線型真空過濾器 ZFC
系列 | 適用氣壓管外徑 公釐 | 適用氣壓管外徑 英吋 | 流量 L/min (ANR) 註1) 正壓 | 流量 L/min (ANR) 真空壓 | 過濾度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|
ZFC1□ | φ2, φ3.2 | φ1/8'' | 15 / 45 | 2 / 5 | 5,10 註2) |
ZFC3□ | φ3.2, φ4 | φ1/8'', φ5/32'' | 50 / 80 | 7 / 10 | 5,10 註2) |
ZFC5□ | φ4, φ6 | φ5/32'', φ1/4'' | 100 / 200 | 10 / 20 | 5,10 註2) |
ZFC7□ | φ6, φ8 , φ10, φ12 | φ1/4'', φ5/16'', φ3/8'' | 250 / 450 / 550 / 650 | 30 / 70 /80 / 100 | 5,10 註2) |