產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 氣壓缸  » 磁耦式無桿缸

磁耦式無桿缸

磁耦式無桿缸 CY3

    ・CY1系列比較更加等級提昇
    ・安裝尺寸,與CY1系列相同。軸承性能提昇,摩擦阻抗降低
    ・NPT螺牙、 G螺牙標準化
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
基本型CY3B複動6,10,15,20,25,32,40,50,63
直接安裝型CY3R複動6,10,15,20,25,32,40,50,63

磁耦式無桿缸 CY1S

    ・質量:最大15%削減 (0.96kg:既有1.13kg)
    ・全長:最大15mm縮短(240mm:既有255mm)
    ・耐久性提昇
    在氣壓缸管內・外周面有裝配滑脂保持環,提昇潤滑保持性
    ・調整螺栓,使行程位置精度提昇
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
滑塊型
(銅套軸承)
CY1S-Z複動6,10,15,20,25,32,40

磁耦式無桿缸 CY1

    ・磁鐵聯軸器構造,應用性廣泛的省空間氣壓缸
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
滑塊型
(滾珠軸承)
CY1L複動6,10,15,20,25,32,40
線性滑軌型CY1H複動10,15,20,25
線性滑軌型CY1HT複動25,32

磁耦式無桿缸/低重心導軌型 CY1F

    ・薄型、短本體、輕量
    ・驅動部(氣壓缸部)與導軌部的分離一體構造
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型CY1F複動10,15,25

無塵室無桿缸 CYP

    ・無塵環境內的低發塵搬送
型式系列作動方式氣缸內徑 (mm)
標準型CYP複動15,32

Go Top