產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
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
恆溫乾燥機 附空氣溫度調節功能 IDH□

系列 | 處理空氣量 L/min(ANR) | 出口空氣 溫度 設定範圍 | 出口空氣 設定壓力範圍 | 出口空氣 溫度 安定性 | 冷卻 方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100 ~ 500 | 15 to 30℃ | 0.15 ~ 0.85MPa | ±0.1 | 加熱器 加熱 PID控制 |
IDH□6 | 200 ~ 800 | 15 ~ 30℃ | 0.15 ~ 0.85MPa | ±0.1 | 加熱器 加熱 PID控制 |