產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
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
薄型氣壓缸 CQ2/CDQ2

型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CQ2-Z | 複動單桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | CQ2W-Z | 複動雙桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | CQ2-Z | 單動 (推/拉) | 12,16,20,25,32,40,50 |
大口徑 | CQ2-Z | 複動單桿 | 125,140,160,180,200 |
大口徑 | CQ2W-Z | 複動雙桿 | 125,140,160,180,200 |
長行程 | CQ2-Z | 複動單桿 | 32,40,50,63,80,100 |
桿止迴轉型 | CQ2K-Z | 複動單桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
桿止迴轉型 | CQ2KW-Z | 複動雙桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
軸方向配管型 (集約配管型) | CQP2 | 複動單桿 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
軸方向配管型 (集約配管型) | CQP2 | 單動 (推/拉) | 12,16,20,25,32,40,50 |
耐橫載重型 | CQ2□S-Z | 複動單桿 | 32,40,50,63,80,100 |
端點鎖定型 | CBQ2 | 複動單桿 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |