產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
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
氣壓缸 CA2/CDA2

型式 | 系列 | 作動方式 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
標準型 | CA2-Z | 複動單桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
標準型 | CA2W-Z | 複動雙桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
桿止迴轉型 | CA2K | 複動單桿 | 40, 50, 63 |
桿止迴轉型 | CA2KW | 複動雙桿 | 40, 50, 63 |
端點鎖定氣壓缸 | CBA2 | 複動單桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
空油轉換氣壓缸 | CA2□H | 複動單桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
空油轉換氣壓缸 | CA2W□H | 複動雙桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |
低摩擦型 | CA2□Q | 複動單桿 | 40, 50, 63, 80, 100 |