產品目錄
產品一覽
- 壓縮空氣管理系統
- 方向控制元件
- 氣壓缸
- 旋轉缸/氣壓夾爪
- 電動驅動器/單軸機器人
- 真空設備(真空發生器/真空吸盤/其他)
- 協作機械手臂用 真空夾取單元
- Compact Compressor
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
定位銷夾緊氣壓缸 C(L)KQG32/C(L)KU32

型式 | 系列 | 定位銷形狀 | 氣缸內徑 (mm) |
---|---|---|---|
薄型氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 安裝型 | CKQG32-X2081/X2082 | 圓形 菱形 | 32 |
附鎖定薄型氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 安裝型 | CLKQG32-X2081/X2082 | 圓形 菱形 | 32 |
平板氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 安裝型 | CKU32-X2091/X2092 | 圓形 菱形 | 32 |
附鎖定平板氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 安裝型 | CLKU32-X2091/X2092 | 圓形 菱形 | 32 |
附鎖定平板氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 小型磁簧開關安裝型 | CKU32-X2321/X2322 | 圓形 菱形 | 32 |
附鎖定平板氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 S小型磁簧開關安裝型 | CLKU32-X2321/X2322 | 圓形 菱形 | 32 |
定位銷平板型氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 安裝型 | CKU32-X2359 | 圓形 菱形 | 32 |
附鎖定定位銷平板型氣壓缸 耐強磁界磁簧開關 安裝型 | CLKU32-X2359 | 圓形 菱形 | 32 |