產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/電動缸  » 環境

環境

電動驅動器/有桿型 LEY-X5

    ・保護構造:IP65相當
    ・可對應最大行程到500mm※為止
規格系列行程
(mm)
推動推力
(N)
速度
(mm/s)
螺桿導程
(mm)
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEY25-X530 ~ 400MAX.452MAX.4003, 6, 12
步進馬達
(伺服 DC24V)
LEY32-X530 ~ 500MAX.707MAX.4004, 8, 16
伺服馬達
(DC24V)
LEY25A-X530 ~ 400MAX.130MAX.4003, 6, 12
AC伺服馬達LEY25S-X530 ~ 400MAX.485MAX.9003, 6, 12
AC伺服馬達LEY32S-X530 ~ 500MAX.588MAX.12005, 10, 20
AC伺服馬達LEY63S-X5100 ~ 800MAX.1910MAX.10005, 10, 20
AC伺服馬達
(馬達直線)
LEY25DS-X530 ~ 400MAX.485MAX.9003, 6, 12
AC伺服馬達
(馬達直線)
LEY32DS-X530 ~ 500MAX.736MAX.10004, 8, 16
AC伺服馬達
(馬達直線)
LEY63DS-X5100 ~ 800MAX.1910MAX.10005, 10, 20

Go Top