產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 電動驅動器/電動缸  » 環境

環境

電動驅動器/滑塊型 滾珠螺桿驅動 11-LEFS

    無塵系列/p>

    LEFS系列 步進馬達(伺服DC24V),伺服馬達(DC24V)
    ・最大可搬質量: 60 kg
    ・往復定位精: ±0.02 mm
    ・相容的控制器/驅動器: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ

    LEFS系列 AC伺服馬達
    ・高出力馬達 (100/200/400 W)
    ・高速搬送能力提昇
    ・高加減速度 (20000 mm/s2)
    ・脈衝輸入型
    ・搭載絕對編碼器
    ・往復定位精度: ±0.02 mm
    ・相容的驅動器: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS
    ・備有無馬達規格 請點擊這裡 詳細

規格系列行程
(mm)
可搬質量 (kg)
水平
速度
(mm/s)
螺桿
導程
(mm)
步進馬達
(伺服 DC24V)
11-LEFS1650 ~ 500MAX.14MAX.5005,10
步進馬達
(伺服 DC24V)
11-LEFS2550 ~ 600MAX.25MAX.5006,12
步進馬達
(伺服 DC24V)
11-LEFS3250 ~ 800MAX.45MAX.5008,16
步進馬達
(伺服 DC24V)
11-LEFS40150 ~ 1000MAX.55MAX.50010,20
伺服馬達
(DC24V)
11-LEFS16A50 ~ 500MAX.10MAX.5005,10
伺服馬達
(DC24V)
11-LEFS25A50 ~ 600MAX.18MAX.5006,12
AC伺服馬達
(100/200/400 W)
11-LEFS25S50 ~ 600MAX.20MAX.9006,12
AC伺服馬達
(100/200/400 W)
11-LEFS32S50 ~ 800MAX.45MAX.10008,16
AC伺服馬達
(100/200/400 W)
11-LEFS40S150 ~ 1000MAX.60MAX.100010,20

Go Top