產品目錄

產品情報 »  產品目錄  » 無塵/低發塵  » 驅動控制元件

驅動控制元件

Speed Controller with Indicator/In-line Type 10-AS-FS

    Clean Series

  • 2D/3D CAD

    能以各種數據格式輸出支持所有型號的2D/3D CAD數據。
    能在安裝了選購件、歧管的狀態下輸出。

    查看 2D/3D CAD
    2D CAD
    查看 2D CAD
TypeSeriesPort size
in the
cylinder side
Applicable tubing O.D.
Metric size
Applicable tubing O.D.
Inch size
In-line type10-AS1002FS to AS4002FS-φ3.2 to φ12φ1/8'' to φ1/2''