WEBカタログ
製品一覧
- エアマネジメントシステム
- 方向制御機器
-
エアシリンダ
- 選定ガイド(絞り込み)
- 標準形エアシリンダ(丸形)
- 標準形エアシリンダ(角形カバー)
- コンパクトエアシリンダ
- 耐環境仕様シリンダ
- フローティングジョイント/ロッドエンド
- 駆動制御機器
- メカジョイント式ロッドレスシリンダ
- マグネット式ロッドレスシリンダ
- テーブル付シリンダ
- ガイド付シリンダ
- デュアルロッドシリンダ
- ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
- ファインロックシリンダ
- 特殊シリンダ
- クランプシリンダ
- ピンシフトシリンダ
- ストッパシリンダ
- 計測シリンダ
- バルブ付エアシリンダ
- ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(15552)準拠
- ISOシリンダ ISO規格(21287)準拠
- ショックアブソーバ
- エアハイドロユニット
- オートスイッチ
- アクチュエータ位置センサ
- ロータリアクチュエータ/エアチャック
- 電動アクチュエータ/電動シリンダ
- 真空用機器
- 協働ロボット用グリッパ
- コンパクトコンプレッサ
- 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ
- モジュラF.R.L./圧力制御機器
- モジュラF.R.L.
- 圧力制御機器
- 増圧弁
- 潤滑機器
- 管継手&チューブ
- 駆動制御機器
- サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計
- スイッチ/センサ/コントローラ
- 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)
-
産業用通信機器/無線システム
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
- 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
- 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
- 産業用通信機器 Modbus TCP 対応機器
- 産業用通信機器 ETHERNET POWERLINK 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link IE Field 対応機器
- 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅲ 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIsafe 対応機器
- 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
- 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
- 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
- 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
- 産業用通信機器 AS-interface 対応機器
- 産業用通信機器 CompoNet 対応機器
- 産業用通信機器 Interbus 対応機器
- 産業用通信機器 MECHATROLINK-Ⅱ 対応機器
- その他 RS232C 対応機器
- その他 RS485 対応機器
- 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器
- 流体制御用機器
- 薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ
- プロセスポンプ(ダイヤフラムポンプ)
- 温調機器
- プロセスガス用機器 AP Tech
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
特殊環境用管継手
EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F

-
・ハイジェニックデザイン採用で洗浄後の液だまりを防止
・FDA適合した材質を使用
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
取扱説明書
種類 シリーズ 検索結果を表示 EHEDG適合 KFG2H□-E 検索結果を表示 クリーンデザイン KFG2H□-C 検索結果を表示 FDA適合 KQG2-F 検索結果を表示 FDA適合 KQB2-F 検索結果を表示 FDA適合 KFG2-F 検索結果を表示
種類 | シリーズ | 名称 | ねじの種類 |
---|---|---|---|
EHEDG適合 | KFG2H□-E | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ |
クリーンデザイン | KFG2H□-C | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ |
FDA適合 | KQG2-F | SUS316ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G |
FDA適合 | KQB2-F | 金属ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G |
FDA適合 | KFG2-F | SUS316インサート管継手 | R,Rc, NPT G |
製品特長
ハイジェニックデザイン採用で洗浄後の液だまりを防止
FDA適合した材質を使用

EHEDG適合管継手 KFG2H□-E Series
●EHEDG認証

-
●液だまりしにくい形状
-
●保護等級IP69K試験をクリア
●ゴム部品
材質は、FDA(米国食品医薬品局)§177.2600に適合している特殊FKM。色は、視認しやすい青を採用。
●形状:ハーフユニオン
●接続ねじ:M, G※
※ISO 16030に準拠
●使用流体温度:-5~150℃
クリーンデザイン管継手 KFG2H□-C Series
-
●液だまりしにくい形状
-
●金属材質:SUS316
●ゴム部品
材質は、FDA(米国食品医薬品局)§177.2600に適合している特殊FKM。色は、視認しやすい青を採用。
●形状:ハーフユニオン
接続ねじ:M, G※
※ISO 16030に準拠
●使用流体温度:-5~150℃
FDA適合管継手 KQG2-F/KQB2-F/KFG2-F Series
●ゴム部品
材質は、FDA(米国食品医薬品局)§177.2600に適合しているFKM。
●グリース
NSF H1に適合したパラフィン油系のグリースを使用。

FDA(米国食品医薬品局)適合チューブ
