WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器  » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム

真空エジェクタ・真空ポンプシステム

薄型真空ユニット ZQ□A

    ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
     空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
     消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
     真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
     コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    ・IO-Link対応
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
  • 薄型真空ユニット ZQ□A
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZQ050.5検索結果を表示
    ZQ070.7検索結果を表示
    ZQ101.0検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZQ050.55152~13ZQ000□
ZQ070.710252~20ZQ000□
ZQ101.022472~32ZQ000□

製品特長