WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧縮空気清浄化機器、ドライヤ  » 圧縮空気清浄化フィルタ

圧縮空気清浄化フィルタ

マイクロミストセパレータ AMD

    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • マイクロミストセパレータ AMD
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMD検索結果を表示
  • マイクロミストセパレータ AMD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMD検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMD0.01(捕集効率99.9%)200~400001/8~150(6B)フランジ