WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » スイッチ/センサ/コントローラ  » コントローラ

コントローラ

空気用フローコントローラ PFCQ

    ・9~300L/minでの流量制御が可能
     ※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
    ・設定流量への到達時間:0.5秒以下
     (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
    ・制御精度:±3%F.S.
    ・ノングリース
    ・軽量850g
    ・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ定格制御流量範囲(L/min)設定制御流量範囲(L/min)
PFCQ9~3003〜300

製品特長

9~300L/minでの流量制御が可能

コンパクト

動作原理

本製品はリニアモータを内蔵し、リニアモータに取付けられた弁体を移動することによって流れる流量を調整します。製品に流量指令信号が入力されると、内蔵の演算回路において流量センサで計測した流量と比較演算され、その値に基づいてリニアモータを駆動し、流量制御します。電源がOFFのときは、リニアモータの永久磁石の吸引力で、バルブを閉じます(ノーマルクローズ)。

アプリケーション

3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105