特殊環境用スピードコントローラ
ステンレス仕様エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS-FG

-
・ステンレスタイプ
・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱力Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
2D CADデータはこちら
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ ステンレス仕様 | AS12□1FG~42□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ ステンレス仕様 | AS13□1FG~43□1FG | M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |