WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 汎用スピードコントローラ

汎用スピードコントローラ

目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S

    ・高さ寸法最大20.8mm削減
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・スタッド位置右側/左側タイプを用意
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
  • 目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプJAS-S検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプJAS-SM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8
φ3.2,φ4,φ6φ1/8'',φ5/32'',φ1/4''

製品特長

高さ寸法最大20.8mm削減

流量を数値管理可能な目盛窓

ハンドル上部に副尺を設け、1/4毎の細かい設定が可能

スタッド位置右側/左側タイプを用意

容易な識別

シリーズバリエーション