製品情報 »
WEBカタログ
» モジュラF.R.L./圧力制御機器
» エアマネジメントシステム
エアマネジメントシステム
エアマネジメントシステム AMS20/30/40/60
![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/AMS-AB_r.jpg)
-
・エア消費量:最大62%削減
設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。
不要なエア消費を削減。
・OPC UAに対応
ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能
・無線システムに対応
通信ケーブル不要
独自の暗号化による高いセキュリティ
通信距離:最大100m
・IO-Linkに対応
シリーズ | サイズ | 管接続口径 | 処理空気量 L/min | 通信 プロトコル | 出力データ |
---|---|---|---|---|---|
電空レギュレータタイプ AMS20A/30A/40A/60A | 20 30 40 60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
レギュレータタイプ AMS20B/30B/40B/60B | 20 30 40 60 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1 | 5〜500 10〜1000 20〜2000 40〜4000 | PROFINET EtherNet/IP™ OPC UA EtherCAT | 瞬時流量 積算流量 圧力 流体温度 IO-Linkを介した 多種センサ情報 診断 |
製品特長
エア消費量:最大62%※削減
※当社条件: 製品仕様内における最大削減率 (稼働圧力0.7MPa、低圧力0.2MPa時)
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/01-r.jpg)
工場内設備で発生している無駄なエアを削減しませんか?
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/02.jpg)
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減(スタンバイモード)
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/03.jpg)
設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減(アイソレーションモード)
残圧排気弁により、エアの供給を遮断することで、さらなるエア消費の削減が可能
スタンバイモードから設定時間後に遮断可能な自動アイソレーションモードも搭載
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/05.jpg)
生産設備状態を可視化
「流量」「圧力」「温度」や、各種センサ情報を産業用イーサネットまたは、データ通信プロトコルOPC UAにより、上位システムと通信が可能
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/06-r.jpg)
IO-Linkに対応
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/07.jpg)
エアマネジメントシステムによるIoT 活用例
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/08.jpg)
SMC無線システムに対応
関連機器の詳細はこちら
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/09.jpg)
システム構成
![](/assets/newproducts/ja-jp/ams/images/10.jpg)