製品情報 »
WEBカタログ
» 協働ロボット用グリッパ
» 真空グリッパ(エジェクタタイプ)
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
真空グリッパ(エジェクタタイプ)
真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS

-
・スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm追加 [New]
・段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
・吸着に必要な機能をユニット化
エジェクタユニット(エジェクタ、供給弁・破壊弁、サイレンサ、圧力スイ
ッチ)
・電気配線1本とエア配管を接続するだけですぐに使用可能
・4社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、FANUC、 安川電機
・リフト力
440N(200×120)(-63kPa時)
880N(300×180)(-63kPa時)
2144N(400×240)(-75kPa時)
・IO-LINK対応
※サイズ300×180, 200×120のみ
▶IO-Linkデバイス機器
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 ZGS 検索結果を表示 真空グリッパシステム(スポンジタイプ) ZGS
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 ZGS 検索結果を表示
シリーズ | パッド形状 | スポンジ仕様 サイズ | 理論リフト[N]※ | スポンジ仕様 厚み |
---|---|---|---|---|
ZGS | スポンジ | 400mm×240mm 300mm×180mm 200mm×120mm | 2144[-75kPa] 880[-63kPa] 440[-63kPa] | 20mm 30mm |
製品特長
段ボール等のパレタイジング/デパレタイジングに対応
スポンジサイズ:300mm×180mm / 200mm×120mm 追加 New

質量
1.3kg(200×120)
1.8kg(300×180)
3.9kg(400×240)
CO2 排出量(空気消費量):最大15% 削減(当社比)
エジェクタを新規設計
227L/min(ANR) ← 270L/min(ANR)
ZL6Hとの比較(供給圧力:0.6MPa)
リフト力
440N(200×120)(-63kPa時)
880N(300×180)(-63kPa時)
2144N(400×240)(-75kPa時)
構成図

用途例

構成図

用途例

エジェクタユニット
真空グリッパシステムに最適なエジェクタを新規設計

圧力スイッチ内蔵
スポンジ内の圧力の検出が可能

選べる圧力検出ポート(300mm×180mm, 200×120mm)

作動状態の目視確認が可能

共通ツールチェンジャによりツール交換が容易※
※サイズ300×180, 200×120のみ

吸着プレート
ワークサイズに合せて、2種類の吸着プレートの選択可能

ワークの表面形状に合せて、2種類のスポンジ厚さの選択可能

ストッパによりスポンジの耐久性向上